TPS564242EVM

TPS564242EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS564242 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 4-A-Abwärtswandler in einem SOT563-Gehäuse. TPS564242EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS564242. Das TPS564242EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 3 V bis 16 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei 4 A. Es enthält AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 4A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus und FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • 1,6 mm * 1,6 mm DRL-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS564242 Synchroner 4-A-ECO-Modus-Abwärtswandler, mit 3 V bis 16 V Eingangsspannung im SOT-563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS564242EVM — TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS564242EVM TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.04.2022
Zertifikat TPS564242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos