TPS564247EVM

TPS564247EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS564247 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner 4-A-Abwärtswandler in einem SOT563-Gehäuse. TPS564247EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS564247. Das TPS564247EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 3 V bis 16 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei 4 A. Es enthält AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 4 A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus und FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • 1,6 mm * 1,6 mm DRL-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS564247 — Synchroner 4-A-FCCM-Modus-Abwärtswandler, mit 3 V bis 16 V Eingangsspannung im SOT-563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.04.2022
Zertifikat TPS564247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos