TPS564252EVM

TPS564252EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS564252 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 4A im Gehäuse SOT-563. Das EVM TPS564252 ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS564252. Dieses EVM arbeitet im Spannungsbereich von 3 bis 16 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 1,05-V-Ausgang bei 4 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 4 A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS564252 Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A ECO-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPS564252EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS564252EVM — Evaluierungsmodul TPS564252 für synchronen 4-A-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS564252EVM Evaluierungsmodul TPS564252 für synchronen 4-A-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 01.05.2023
Zertifikat TPS564252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos