TPS564255EVM

TPS564255EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS564255 ist ein einfacher, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit 4A im Gehäuse SOT-563. Das EVM TPS564255 ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS564255. Dieses EVM arbeitet im Spannungsbereich von 3 bis 16 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 1,05-V-Ausgang bei 4 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 4A Ausgangsstromstärke
  • OOA-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS564255 — Synchroner Abwärtswandler mit PG, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A OOA-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS564255EVM — Evaluierungsmodul TPS564255 für synchronen 4-A-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS564255EVM — Evaluierungsmodul TPS564255 für synchronen 4-A-Abwärtswandler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 01.05.2023
Zertifikat TPS564255EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos