TPS564257EVM

Evaluierungsmodul TPS564257 für synchronen Abwärtswandler im FCCM-Modus mit 4 A

TPS564257EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS564257-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein einfacher, benutzerfreundlicher, synchroner Abwärtswandler mit 4 A im Gehäuse SOT563. Das EVM TPS564257 ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS564257. Dieses EVM arbeitet im Spannungsbereich von 3 bis 16 V (12 V Nennspannung) und bietet einen 1,05-V-Ausgang bei 4 A. Es enthält außerdem AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 7V
  • Bis zu 4A Ausgangsstromstärke
  • FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS564257 Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 4 A FCCM-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS564257EVM — Evaluierungsmodul TPS564257 für synchronen Abwärtswandler im FCCM-Modus mit 4 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS564257EVM Evaluierungsmodul TPS564257 für synchronen Abwärtswandler im FCCM-Modus mit 4 A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS564252, TPS564255, and TPS564257 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 01.05.2023
Zertifikat TPS564257EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos