TPS565201EVM-858

TPS565201EVM-858

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS565201 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler mit adaptiver Einschaltzeit, Eco-mode™ und D-CAP2™-Modus, der eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten erfordert. Der D-CAP2-Regelkreis ist für Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert wie POSCAP, SP-CAP oder Keramikkondensatoren optimiert und bietet ein schnelles Einschwingverhalten ohne externe Kompensation. Die High- und Low-Side-Schalt-MOSFETs sind zusammen mit der Gate-Treiberschaltung im TPS565201-Paket integriert. Der niedrige Drain-Source-Durchlasswiderstand des MOSFET ermöglicht dem TPS565201 einen hohen Wirkungsgrad und trägt dazu bei, die Sperrschichttemperatur bei hohen Ausgangsströmen niedrig zu halten. Der synchrone DC-DC-Wandler TPS565201 ist für die Bereitstellung eines Ausgangs mit bis zu 5 A aus einer Eingangsspannungsquelle von 4,5 V bis 17 V ausgelegt. Der Ausgangsspannungsbereich liegt zwischen 0,8 V und 6,5 V. Bei dem Evaluierungsmodul (EVM) TPS565201EVM-858 handelt es sich um einen einzelnen synchronen Abwärtswandler, der 1,05 V bei 5 A und einer Eingangsspannung von 4,5 V bis 17 V liefert. Das EVM-Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen des TPS565201EVM-858.

Merkmale
  • Unterstützt Power-Bus mit 5 V, 12 V und 15 V.
  • Synchroner Abwärtswandler mit integrierten FETs
  •  DCAP2-Steuerung
  • Interner Softstart
  • 5A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS565201 — Synchroner Abwärtsspannungsregler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 5 A, in SOT23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A, Synchronous Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS565201EVM-858 — TPS565201 5A, Synchronous Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS565201 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.06.2021
Zertifikat TPS565201EVM-858 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos