TPS565247EVM

TPS565247EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS565247EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS565247. Der TPS565247-Baustein ist ein synchroner 5-A-Abwärtswandler im SOT-563-Gehäuse. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3 V bis 16 V (12 V Nennspannung) und stellt einen 1,05-V-Ausgang bei 5 A bereit. Das EVM weist auch Wechselstrom-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen auf.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom bis zu 5 A
  • FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • 1,6 mm × 1,6 mm DRL-Gehäuse (SOT-563)
DC/DC-Wandler
TPS565247 — Synchroner 5-A-FCCM-Modus-Abwärtswandler, mit 3 V bis 16 V Eingangsspannung im SOT-563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS565247EVM — TPS565247 Evaluierungsmodul für 5-A-synchronen Abwärtsregler im FCCM-Modus

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS565247EVM — TPS565247 Evaluierungsmodul für 5-A-synchronen Abwärtsregler im FCCM-Modus
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
* EVM User's guide TPS56524x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.03.2022
Zertifikat TPS565247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos