TPS56528EVM-534

Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS56528

TPS56528EVM-534

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS56528EVM-534 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS56528 4.5V to 18V Input, 5A Synchronous Step-Down Converter with Eco-Mode.

Merkmale
  • D-CAP2 Control
  • Eco-Mode
  • Internal Slow Start
  • Power Good
  • Integrated FETs
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS56528 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 5 A, mit Advanced Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56528EVM-534 — TPS56528 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56528EVM-534 TPS56528 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS56528 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.06.2021
Zertifikat TPS56528EVM-534 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.