TPS566231EVM

TPS566231EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS566231EVM-Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des TPS566231-Bausteins verwendet. Der TPS566231 ist ein kostengünstiger Synchron-Abwärtswandler mit Hochspannungseingang und integrierten FETs. Eine der wichtigsten Eigenschaften des TPS566231 ist sein extrem niedriger Ruhestrom (ULQ, Ultra Low Quiescent), der einen niedrigen Vorspannungsstrom ermöglicht. Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für eine lange Batterielebensdauer im Schwachstrombetrieb. Der TPS566231 arbeitet mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V. Er verwendet den DCAP3™-Regelmodus für schnelles Einschwingverhalten, gute Netz- und Lastregelung, benötigt keine externe Kompensation und unterstützt Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert. Der TPS566231 ist ein hocheffizienter Wandler, der vollen Schutz für OVP, UVP, OCP, OTP und ein kombiniertes Power-Good-Signal bietet.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 6 A
  • Hohe Einschaltdauer
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • RQF-Gehäuse, 2 mm x 1,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS566231 — Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 3 V bis 18 V, 6 A mit Pulse-Skipping-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566231EVM — Evaluierungsmodul für asynchronen Abwärtswandler, 3–18 VIN, 6 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566231EVM — Evaluierungsmodul für asynchronen Abwärtswandler, 3–18 VIN, 6 A
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
* EVM User's guide TPS566231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.04.2021
Zertifikat TPS566231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos