TPS566231PEVM

TPS566231PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS566231PEVM dient zur Evaluierung des TPS566231P, ein synchroner Abwärtswandler mit Hochspannungseingang und integrierten FETs.  Eine der wichtigsten Eigenschaften des TPS566231P ist sein extrem niedriger Ruhestrom (ULQ, Ultra Low Quiescent), der einen niedrigen Vorspannungsstrom ermöglicht. Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für eine lange Batterielebensdauer im Schwachstrombetrieb. Der TPS566231P arbeitet mit einer breiteren Eingangsspannung von 3 V bis 18V. Er verwendet den DCAP3™; Steuermodus, um ein schnelles Einschwingverhalten, eine gute Netz- und Lastregelung, keine Notwendigkeit einer externen Kompensation und die Unterstützung von Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR zu gewährleisten. Der TPS566231P ist ein hocheffizienter Wandler und bietet vollständigen Schutz OVP, UVP, OCP, OTP und kombiniertes Power-Good-Signal.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 6 A
  • PSM mit hoher Effizienz bei leichter Belastung
  • PGOOD-Anzeige 
  • RQF-Gehäuse, 2 mm x 1,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS566231 — Synchroner Abwärtswandler für Eingangsspannungen von 3 V bis 18 V, 6 A mit Pulse-Skipping-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
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
* EVM User's guide TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28.04.2021
Zertifikat TPS566231PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos