TPS566235EVM

TPS566235EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Beim TPS566235 handelt es sich um einen kostengünstigen Synchron-Abwärtswandler mit hoher Leistung und integrierten FETs. Das TPS566235-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS566235-Bausteins. Es arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,5 V bis 18 V. TPS566235 verwendet den DCAP3-Regelmodus, um ein schnelles Einschwingverhalten und gute Leitungsregelung oder Lastausregelung zu bieten. Der Baustein benötigt keine externe Kompensation und unterstützt Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR. TPS566235 kann einen hohen Wirkungsgrad erreichen und bietet vollständigen Schutz einschließlich OCP, OVP, UVP, UVLO und OTP. TPS566235 gewährleistet gute Designflexibilität mit Power Good und den auswählbaren Arbeitsmodi PSM, FCCM und OOA.
Der Baustein ist in einem 3,0 mm x 2,0 mm HotRod QFN-Gehäuse erhältlich, und die Sperrschichttemperatur ist von -40 bis +125 °C spezifiziert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 18 V
  • Ausgangsspannung: 0,6 V bis 7 V
  • Integrierter Rdson-FET-Wandler, 6 A, 27 mΩ/13 mΩ
  • D-CAP3-Architektur für die POSCAP- und MLCC-Ausgangskondensatornutzung
  • PSM/FCCM/OOA als Modus wählbar
  • HotRod QFN-Gehäuse, 3 mm x 2 mm
DC/DC-Wandler
TPS566235 — 4,5 V bis 18 V, 6 A, Synchron-Abwärtswandler in 2 mm x 3 mm-QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566235EVM-036 — 6-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566235EVM-036 — 6-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS566235 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.06.2021
Zertifikat TPS566235EVM-036 EU Declaration of Conformity (DoC) 21.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos