TPS566238EVM

TPS566238EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS566238EVM wird zum Evaluieren des TPS566238-Bausteins verwendet. Der TPS566238 ist ein kostengünstiger Synchron-Abwärtswandler mit Hochspannungseingang und integrierten FETs. Der TPS566238 arbeitet mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V. Er verwendet den DCAP3™-Regelmodus für schnelles Einschwingverhalten, gute Netz- und Lastregelung, benötigt keine externe Kompensation und unterstützt Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert. Der TPS566238 ist ein hocheffizienter Wandler, der vollen Schutz für OVP, UVP, OCP, OTP und ein kombiniertes Power-Good-Signal bietet.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 6 A
  • Hohe Einschaltdauer
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • RQF-Gehäuse, 2 mm x 1,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS566238 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler für 3 bis 18 V Eingangsspannung, Spannungsmodus, 6 A, mit erzwungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566238EVM — Evaluierungsmodul für asynchronen Abwärtswandler, 3–18 VIN, 6 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566238EVM — Evaluierungsmodul für asynchronen Abwärtswandler, 3–18 VIN, 6 A
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
* EVM User's guide TPS566238 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 25.06.2021
Zertifikat TPS566238EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos