TPS566238PEVM

TPS566238PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS566238PEVM dient zur Evaluierung des TPS566238P, eines synchronen Abwärtswandlers mit Hochspannungseingang und integrierten FETs. Der TPS566238P arbeitet mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V. Er verwendet den DCAP3™-Regelmodus für schnelles Einschwingverhalten, gute Netz- und Lastregelung, benötigt keine externe Kompensation und unterstützt Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR-Wert. Der TPS566238P ist ein FCCM-Wandler, der vollen Schutz für OVP, UVP, OCP, OTP und ein kombiniertes Power-Good-Signal bietet.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 6 A
  • FCCM für kleinere Welligkeit in allen Lastbereichen
  • PGOOD-Anzeige
  • RQF-Gehäuse, 2 mm x 1,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS566238 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler für 3 bis 18 V Eingangsspannung, Spannungsmodus, 6 A, mit erzwungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566238PEVM — TPS566238P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566238PEVM — TPS566238P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module
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
* EVM User's guide TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28.04.2021
Zertifikat TPS566238PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos