TPS566242EVM

TPS566242EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS566242EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS566242. Der TPS566242-Baustein ist ein synchroner 6-A-Abwärtswandler im SOT-563-Gehäuse. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3 V bis 16 V (12 V Nennspannung) und stellt einen 1,05-V-Ausgang bei 6 A bereit. Das EVM weist auch Wechselstrom-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen auf.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 6 A
  • Eco-Betriebsmodus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • 1,6 mm × 1,6 mm DRL-Gehäuse (SOT-563)
DC/DC-Wandler
TPS566242 — Synchroner 6-A-ECO-Modus-Abwärtswandler mit 3 V bis 16 V Eingangsspannung im SOT-563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566242EVM — Evaluierungsmodul TPS566242 für synchronen 6-A-Abwärtswandler mit ECO-Modus, 3 V bis 16 V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566242EVM — Evaluierungsmodul TPS566242 für synchronen 6-A-Abwärtswandler mit ECO-Modus, 3 V bis 16 V
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
* EVM User's guide TPS56624x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.03.2022
Zertifikat TPS566242EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos