TPS566247EVM

TPS566247EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS566247EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS566247. Der TPS566247-Baustein ist ein synchroner 6-A-Abwärtswandler im SOT-563-Gehäuse. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3 V bis 16 V (12 V Nennspannung) und stellt einen 1,05-V-Ausgang bei 6 A bereit. Das EVM weist auch Wechselstrom-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen auf.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 16 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 7 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 6 A
  • FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
  • 1,6 mm × 1,6 mm DRL-Gehäuse (SOT-563)
DC/DC-Wandler
TPS566247 Synchroner 6-A-FCCM-Modus-Abwärtswandler mit 3 V bis 16 V Eingangsspannung im SOT-563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS566247EVM — TPS566247 evaluation module 3-V to 16-V, 6-A, FCCM mode, synchronous step-down voltage converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS566247EVM TPS566247 evaluation module 3-V to 16-V, 6-A, FCCM mode, synchronous step-down voltage converter
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
* EVM User's guide TPS56624x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.03.2022
Zertifikat TPS566247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos