TPS56628EVM-534

TPS56628EVM-534

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS56628 is a single, adaptive on-time, D-CAP2™ mode, synchronous buck converter requiring a low external component count. The D-CAP2 control circuit is optimized for low-ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 650 kHz. Pulse skipping Eco-mode™ operation improves efficiency under light load conditions. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS56628 package along with the gate-drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFETs allows the TPS56628 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high-output currents. The TPS56628 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 6-A output from an input voltage source of 4.5 V to 18 V. The output voltage range is from 0.76 to 5.5 V. The TPS56628EVM-534 evaluation module circuit is a single, synchronous buck converter providing 1.05V at 6 A, from 4.5-V to 18-V input.

Merkmale
  • Input voltage range 4.5V to 18V
  • Adjustable output voltage down to 0.76V
  • Easy to use D-CAP2™ control
  • Eco-mode™ for high efficiency in light load condition
  • 650kHz switching frequency
  • Power-good output
  • Hiccup current limit
DC/DC-Wandler
TPS56628 — Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode, 4,5–18 V, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V Input, 6-A Synchronous Step Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56628EVM-534 — TPS56628EVM-534 - 18V Input, 6-A Synchronous Step Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS56628 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.06.2021
Zertifikat TPS56628EVM-534 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos