TPS568215EVM-762

TPS568215EVM-762

Jetzt bestellen

Überblick

TPS568215EVM-762 ist ein Evaluierungsmodul für synchrone 8-A-Wandler.  Das EVM erzeugt eine Ausgangsspannung von 1,2 V aus einer Eingangsnennspannung von 12 V.  Der Eingangsspannungsbereich beträgt 4,5 V bis 17 V mit einer typischen Anlaufspannung von 4,2 V. Der Schaltkreis ist auf eine Standard-Betriebsfrequenz von 1,2 MHz eingestellt.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 4,5 V bis 17 V
  • Auswählbare Schaltfrequenz, 1,2-MHz-Betrieb voreingestellt
  • Auswählbare Strombegrenzung, 8 A Ausgangsstrom voreingestellt
  • Auswählbarer DCM-/FCCM-Betrieb, FCCM voreingestellt
  • DCAP3-Topologie
DC/DC-Wandler
TPS568215 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 17 V, 8 A mit D-CAP3-Steuerung TPS568215OA — 4,5-V- bis 17-V-, 8-A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit D-CAP3-Steuerung und Out-of-Audio™-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS568215EVM-762 — TPS568215 Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01480 — Integriertes Stromversorgungsdesign für Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU5EV MPSoCs TIDA-050000 — Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 und Zynq®-7000 FPGAs
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS568215EVM-762 — TPS568215 Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01480 — Integriertes Stromversorgungsdesign für Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU5EV MPSoCs TIDA-050000 — Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 und Zynq®-7000 FPGAs
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
* EVM User's guide TPS568215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.06.2021
Zertifikat TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos