TPS568230EVM

TPS568230EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS568230-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung von TPS568230-Abwärtswandlern. Das TPS568230EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,5 V bis 18 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 1,05 V bei 8 A. Mit mehreren Jumpern und Schaltern können Benutzer verschiedene Steuerungsfunktionen (internes oder externes SS) evaluieren sowie aktivieren oder deaktivieren.

Merkmale
  • ULQ (ultra low quiescent, extrem niedriger Ruhestrom)
  • Integrierter RDSON-FET-Wandler mit 20 mΩ/10 mΩ
  • FCCM/Eco-Modus/OOA-Modus für leichte Last auswählbar
  • Kann einen Ausgangsstrom von 8 A unterstützen
DC/DC-Wandler
TPS568230 4,5 V bis 18 V, 8 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler, optimiert für die Lösungskosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS568230EVM — Evaluierungsmodul für synchronen 8-A-Abwärtsspannungsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS568230EVM Evaluierungsmodul für synchronen 8-A-Abwärtsspannungsregler
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
* EVM User's guide TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.06.2021
Zertifikat TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos