TPS568231EVM

TPS568231 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

TPS568231EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS568231 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler im D-CAP3™-Modus, der eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten erfordert. Das TPS568231 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 1,2 V bei 8 A von 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung liefert. Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das Leistungsverhalten des TPS568231 EVM

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 5,5V
  • Bis zu 8 A Ausgangsstrom im CurrentECO-Modus und im FCCM-Modus
  • Einstellbare Sanftstart-Zeit
  • QFN-Gehäuse mit 3,5 x 3,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS568231 Synchron-Abwärtswandle mit D-CAP3-Steuerung, 3,8 V bis 17 V, 8 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS568231EVM TPS568231 step-down converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 26.09.2022
Zertifikat TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos