TPS568236EVM

TPS568236EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS56823 (EVM) ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 5,1 V bei 8 A von 6 V bis 18 V Eingangsspannung mit D-CAP3™-Modus und einer sehr geringen Anzahl externer Komponenten liefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 18 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,6 V bis 5,5 V.
  • 8 A max. Ausgangsstrom
  • PSM-Modus und FCCM-Modus
  • Kompaktes QFN-Gehäuse (3 x 2 mm)
DC/DC-Wandler
TPS568236 Synchroner Abwärtsspannungsregler, 4,5-V- bis 18-V-Eingang, 8 A, mit D-CAP3™-Regelmodus „On-Time“
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS568236EVM — TPS56823 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS568236EVM TPS56823 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS568236 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 22.08.2023
Zertifikat TPS568236EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos