TPS56837EVM

TPS56837EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS56837 ist ein synchroner 8-A-Abwärtswandler, der von 4,5 bis 28 V Eingangsspannung (VIN) arbeitet und dessen Ausgangsspannung von 0,6 bis 13 V reicht. Der proprietäre D-CAP3™ Modus ermöglicht eine geringe Anzahl externer Komponenten, ein einfaches Design sowie die Optimierung des Leistungs-Designs in Bezug auf Leistung, Größe und Effizienz. Der Baustein verwendet den D-CAP3™ Regelmodus, der ein schnelles Einschwingverhalten ohne externe Kompensationsbauteile und eine genaue Rückkopplungsspannung bietet. Die Steuerungstopologie bietet einen nahtlosen Übergang zwischen dem CCM-Betriebsmodus bei höherer Last und dem DCM-Betrieb bei geringerer Last. Eco-mode™ ermöglicht es dem TPS56837, einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last beizubehalten.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28 V
  • 0,6 V bis 13 V, 8-A-Ausgang
  • PSM-Modus mit hoher Einschaltdauer
  • Guter Wirkungsgrad und gute thermische Leistung
  • PIN-zu-Pin-kompatibel mit TPS56637 mit 6 A
DC/DC-Wandler
TPS56837 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5-V- bis 28-V-Eingangsspannung, 8-A-Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS56837 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 16.08.2023
Zertifikat TPS56837EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos