TPS56837HEVM

TPS56837H-Evaluierungsmodul

TPS56837HEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS56837H ist ein hocheffizienter, benutzerfreundlicher synchroner Abwärtswandler mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28 V, der bis zu 8 A Dauerausgangsstrom bei Ausgangsspannungen zwischen 4 V und 22 V für USB Power Delivery (USB PD)-Anwendungen unterstützt. Der TPS56837H arbeitet im Eco-Mode, um einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last zu erreichen, mit festen Schaltfrequenzen von 500 kHz und drei wählbaren Strombegrenzungen über die MODE-Pin-Konfiguration. Der D-CAP3™-Regelmodus bietet eine stabile Regelung mit wenigen externen Komponenten und unterstützt kostengünstige Keramikkondensatoren.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28V
  • Ausgangsspannungsbereich von 4V bis 22V
  • Unterstützt 8 A Dauerausgangsstrom
  • Hohe Einschaltdauer
  • PSM-Modus
  • Guter Wirkungsgrad und gute thermische Leistung
DC/DC-Wandler
TPS56836 Synchroner Abwärtswandler, mit 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 8A, mit Out-of-Audio™-Betrieb TPS56837H Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 8 A, und einem Ausgangsspannungsbereich, d TPS56838 Synchroner Abwärtsregler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 8 A, mit FCCM-Betrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56837HEVM TPS56837H evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56837H Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 08.12.2023
Zertifikat TPS56837HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos