TPS56A37EVM

TPS56A37EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS56A37 ist ein einfach zu handhabender synchroner Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad und Hochspannungseingang. Mit dem großen Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 28 V eignet sich das TPS56A37 ideal für Systeme, die über Power-Bus-Schienen mit 12 V, 19 V und 24 V gespeist werden. Der Baustein liefert einen Dauerausgangsstrom von bis zu 10 A. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 0,6 V bis 13 V. Der DCAP3™-Regelmodus bietet eine stabile Regelung mit wenigen externen Komponenten und unterstützt kostengünstige Keramikkondensatoren.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 13V
  • Dauerausgangsstrom 10 A
  • Hohe Einschaltdauer
  • PSM-Modus
  • Guter Wirkungsgrad und gute thermische Leistung
DC/DC-Wandler
TPS56A37 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 10A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56A37 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11.12.2023
Zertifikat TPS56A37EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos