TPS56C215EVM-762

TPS56C215EVM-762

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS56C215EVM-762 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS56C215. Das EVM wandelt eine 3,8-V- bis 17-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,2-V-Ausgangsspannung um, die bis zu 12 A liefert, in einem QFN-Gehäuse von 3,5 mm x 3,5 mm. Diese Platine enthält einen Jumper zur einfachen Auswahl der Aktivierungsfunktion und hat Prüfpunkte zum mühelosen Abtasten kritischer Wellenformen.

Merkmale
  • D-CAP3™-Steuerungsmodus für schnelles Einschwingverhalten und geringe Anzahl externer Komponenten
  • Auswählbarer erzwungener Continuous Conduction Mode (FCCM) oder Eco-Modus
  • Eine Referenzspannung von 1 % und 600 mV ermöglicht eine hohe Genauigkeit der Ausgangsspannungsregelung über den gesamten Betriebstemperaturbereich
DC/DC-Wandler
TPS56C215 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 3,8 V bis 17 V, 12 A mit D-CAP3-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01480 Integriertes Stromversorgungsdesign für Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU5EV MPSoCs
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56C215EVM-762 TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01480 Integriertes Stromversorgungsdesign für Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU5EV MPSoCs
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
* EVM User's guide TPS56C215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 24.06.2021
Zertifikat TPS56C215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos