TPS56C230EVM

12-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

TPS56C230EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS56C230EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS56C230. Das EVM wandelt eine 4,5-V- bis 18-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,2-V-Ausgangsspannung um, die bis zu 12 A liefert, in einem QFN-Gehäuse von 3 mm x 3 mm. Diese Platine enthält einen Jumper zur einfachen Modusauswahl und Prüfpunkte zum mühelosen Abtasten kritischer Wellenformen.

Merkmale
  • D-CAP3™-Steuerung für schnelles Einschwingverhalten und geringe Anzahl externer Komponenten
  • Auswählbarer erzwungener Continuous Conduction Mode (FCCM) oder Eco-Modus
DC/DC-Wandler
TPS56C230 4,5 V bis 18 V, 12 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler, optimiert für die Lösungskosten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56C230EVM — 12-A buck converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56C230EVM 12-A buck converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS56C230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24.06.2021
Zertifikat TPS56C230EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos