TPS56C231EVM

TPS56C231 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

TPS56C231EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS56C231 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler im D-CAP3™-Modus, der eine sehr geringe Anzahl externer Komponenten erfordert. Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS56C231EVM ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 1,2 V bei 12 A von 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung liefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 5,5V
  • Bis zu 12 A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus und FCCM-Modus
  • Schnelles Einschwingverhalten
DC/DC-Wandler
TPS56C231 Synchron-Abwärtswandle mit D-CAP3-Steuerung, 3,8 V bis 17 V, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56C231EVM — TPS56C231EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56C231EVM TPS56C231EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS56C231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.08.2022
Zertifikat TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos