TPS56C231LEVM

TPS56C231LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS56C231L ist ein einzelner synchroner D-CAP3™ Abwärtswandler, der 1,2 V bei 12 A von 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung liefert. Das EVM verwendet den D-CAP3™ -Regelmodus, um ein schnelles Einschwingverhalten zu bieten, eine gute Leitungs- und Lastausregelung zu bieten, keine externe Kompensation erforderlich ist und Ausgangskondensatoren mit niedrigem ESR unterstützt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 5,5V
  • Bis zu 12 A Ausgangsstromstärke
  • ECO-Modus und FCCM-Modus
  • Einstellbare Sanftstart-Zeit
  • QFN-Gehäuse mit 3,5 x 3,5 mm
DC/DC-Wandler
TPS56C231 Synchron-Abwärtswandle mit D-CAP3-Steuerung, 3,8 V bis 17 V, 12 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS56C231LEVM TPS56C231L step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS56C231LEVM 12-A Synchronous Step-down Converter Evaluation Module PDF | HTML 26.09.2022
Zertifikat TPS56C231LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos