TPS57114EVM

TPS57114EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS57114-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS57114-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS57114-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS57114-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS57114EVM.

Merkmale
  • Adjustable output voltage (down to 0.8 V)
  • Adjustable slow start time
  • Adjustable undervoltage lockout
  • 2 MHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
DC/DC-Wandler
TPS57114-EP — Synchroner Abwärtsschalter mit 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3,5 A Ausgang, 2 MHz TPS57114C-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V, 4 A, 2 MHz, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS57114EVM — TPS57114EVM - 2.95V to 6V Input, 4A, 2MHz Synchronous Step Down DCDC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS57114EVM — TPS57114EVM - 2.95V to 6V Input, 4A, 2MHz Synchronous Step Down DCDC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS57114EVM User's Guide 14.11.2013
Zertifikat TPS57114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos