TPS59632Q1EVM-057

TPS59632Q1EVM-057

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS59632Q1EVM ermöglicht Benutzern die Evaluierung des Controllers TPS59632Q1. Der Controller ist eine dreiphasige, treiberlose Synchron-Abwärtssteuerung mit D-CAP+ und I²C-Schnittstelle. Das EVM arbeitet mit einer Eingangswandlungsspannung zwischen 3,0 V und 6 V. Der Controller muss mit einer Nenneingangsspannung von 5 V versorgt werden. Das EVM ist für einen thermischen Auslegungsstrom von 40 A bei 0,875 V und einen maximalen Transientenstrom von 60 A konfiguriert.  Der Transientenstrom wird mit einem auf der Platine integrierten Transientengenerator erzeugt, der von einem externen Funktionsgenerator aktiviert werden kann (Funktionsgenerator nicht im Lieferumfang des EVM enthalten). Die Ausgangsspannung kann über die I²C-Schnittstelle auf einen Wert zwischen 0,5 V und 1,52 V eingestellt werden (I²C-Schnittstellentool nicht im Lieferumfang des EVM enthalten).

Merkmale
  • Für 1, 2, oder 3 Phasen konfigurierbar
  • Controller und Treiber für Fahrzeuganwendungen qualifiziert
  • Jede Phase kann einen maximalen Transientenstrom von bis zu 20 A und einen Dauerstrom von bis zu 15 A liefern
  • Auf der Platine integrierter Transienten-Lastgenerator
  • I²C-Port für externe Kommunikation
AC/DC-Controller
TPS59603-Q1 — Synchroner Abwärts-FET-Treiber zur Stromversorgung von Hochfrequenz-CPU-Kernen in Anwendungen in der

 

DC/DC-Controller
TPS59632-Q1 — Treiberloser Abwärtsregler, 2,5 bis 24 V, 3, 2 und 1 Phase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS59632Q1EVM-057 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtsregler mit 3 Phasen, 60 A, DCAP+ für Vcore-Anwendungen im Automobilbereich

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS59632Q1EVM-057 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtsregler mit 3 Phasen, 60 A, DCAP+ für Vcore-Anwendungen im Automobilbereich
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
* EVM User's guide TPS59632-Q1 3-Phase, 60-A, DCAP+, DC/DC Step-Down Controller Evaluation Module 13.01.2020
Zertifikat TPS59632Q1EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos