TPS60151EVM-359

TPS60151EVM-359

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS60151EVM-359 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS60151 140mA, 5V Charge Pump.

Merkmale
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Fixed Output Voltage of 5.0V
  • Output Reverse Current Protection
  • X2 Charge Pump
  • 1.5 MHz Switching Frequency
  • Maximum Output Current : 140mA
  • Typical 90µA Quiescent Current at no Load Condition (Skip mode)
  • Hardware En/Disable Function
  • Built-in Soft Start
  • Built-in Under Voltage Lock Out Protection
  • Thermal and Over Current Protection
DC/DC-Wandler
TPS60151 — Ladungspumpe, 140 mA, 5 V, in einem 2x2 QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS60151EVM-359 — Evaluation Module for TPS60151 140mA, 5V Charge Pump

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS60151EVM-359 — Evaluation Module for TPS60151 140mA, 5V Charge Pump
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
* EVM User's guide TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 02.07.2010
Zertifikat TPS60151EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos