TPS60231EVM-047

TPS60231EVM-047

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS60231EVM-047 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS60231. The TPS60231 is an efficient charge-pump-based current sink that can drive up to three white LEDs with 25mA each.

The EVM is specifically designed and optimized to operate with a single-cell Li-Ion battery input. The default maximum current setting for this EVM is 20mA per LED. If desired, the EVM can easily be modified to supply higher or lower currents by appropriately selecting the ISET resistor, R1. Refer to the datasheet (SLVS544) for more information on adjusting the LED current.

The EVM development tool includes a tested evaluation module (HPA047); a user guide (SBVU009) that contains the schematic, bill of material, components placement, layout and the setup of the EVM; and the TPS60231 data sheet.

The only necessity to use the EVM is a power source, either a DC source or a battery pack with a voltage of 2.7 to 6.0V.

Merkmale
  • Input voltage: 2.7V to 6.0V
  • 3 on-board white LEDs
  • Output current: 20mA per LED
  • On-board jumpers for EN1 and EN2 control (brightness control)


Datasheet
Tested Evaluation Module
User's Guide

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS60230 — 5-kanalige, stromgeregelte 125-mA-Ladungspumpe für weiße LED-Hintergrundbeleuchtung in 3x3 QFN-Gehäu TPS60231 — 3-kanalige, stromgeregelte 75-mA-Ladungspumpe für weiße LED-Hintergrundbeleuchtung in 3x3 QFN-Gehäus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS60231EVM-047 — TPS60231 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS60231EVM-047 — TPS60231 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS60231EVM-047 User's Guide 13.10.2004
Zertifikat TPS60231EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS60230EVM-047 — TPS60230EVM-047-Evaluierung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos