TPS60241EVM-194

TPS60241EVM-194

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS60241EVM-194 is an evaluation tool for the 170-µVrms zero-ripple buck-boost charge pump TPS60241. With an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V, it delivers a regulated output voltage of 5 V with up to 25mA of output current.

Merkmale
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V (TPS60241)
  • Ouput Voltage: 5.0 V +/- 2.5 % (TPS60241)
  • Output Current: up to 25 mA
  • Enable Input

The TPS60241EVM-194 can also be used to evaluate other devices of the TPS6024x family. The only change that is required is to replace the TPS60241 with the appropriate device. The TPS60240, TPS60242 and TPS60243 work from an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V and generate an output voltage of 3.3 V, 2.7 V or 3.0 V respectively.

DC/DC-Wandler
TPS60241 — Zero-Ripple-Switched-Cap-Aufwärtsregler mit 170 uVrms und fester Ausgangsspannung von 5,0 V für VCO-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS60241EVM-194 — Evaluation Module for 170 uVrms Zero Ripple Buck-Boost Charge Pump TPS60241

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS60241EVM-194 — Evaluation Module for 170 uVrms Zero Ripple Buck-Boost Charge Pump TPS60241
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
* EVM User's guide TPS60241EVM-194 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost Converter for 13.11.2001
Zertifikat TPS60241EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos