TPS60400EVM-178

TPS60400EVM-178

Jetzt bestellen

Überblick

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be ordered over the web.

The TPS60400EVM-178 is a evaluation tool for the TPS6040x family of SOT23-5 inverting charge pumps. These devices generate an unregulated negative output voltage from an input voltage in the range of 1.6 V to 5.5 V with an output current of up to 60 mA.

Merkmale
  • Input voltage range for TPS6040x devices: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: -Vin with no load
  • Output current: up to 60mA
  • Board size: 72.4mm x 52.7mm

The EVM can be used to evaluate all devices of the TPS6040x family. The board consists of four sections for different applications:

  • Standard inverter
  • Doubling inverter (Vout=-2Vin)
  • Inverter / doubler (Vout1=2Vin and Vout2=-Vin)
  • Step-down charge pump (Vout=1/2Vin)
DC/DC-Wandler
TPS60400 — Ladungspumpen-Spannungsinverter für 60 mA mit variabler Schaltfrequenz TPS60400-Q1 — Ungeregelter 60-mA-Ladungspumpen-Spannungswechselrichter für die Automobilindustrie TPS60401 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 20 kHz TPS60401-Q1 — Ungeregelter 60-mA-Ladungspumpen-Spannungswechselrichter für die Automobilindustrie mit 20-kHz-festg TPS60402 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 50 kHz TPS60402-Q1 — Ungeregelter 60-mA-Ladungspumpen-Spannungswechselrichter für die Automobilindustrie mit 50-kHz-festg TPS60403 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz TPS60403-Q1 — Ungeregelter 60-mA-Ladungspumpen-Spannungswechselrichter für die Automobilindustrie mit 250-kHz-fest
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS60400EVM-178 — evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS60400EVM-178 — evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)
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
* EVM User's guide TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 07.08.2001
Zertifikat TPS60400EVM-178 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos