TPS60500EVM-193

TPS60500EVM-193

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS60500EVM-193 ist ein Evaluierungstool für die hocheffiziente Abwärts-Ladungspumpe TPS60500. Die Ausgangsspannung des TPS60500 ist im Bereich von 0,8 bis 3,3 V einstellbar. Die Ausgangsspannung wird am EVM auf 1,5 V eingestellt. Das TPS60500 läuft mit einer Eingangsspannung von 1,8 bis 6,5 V. Die Eingangsspannung muss mindestens um 1 V über der gewählten Ausgangsspannung liegen. Das Gerät liefert einen Ausgangsstrom von bis zu 250 mA.

Merkmale
  • Eingangsspannung: 2,5V bis 6,5V
  • Ausgangsspannung: 1,5 V ±3 %
  • Ausgangsstrom: bis 250 mA
  • Open-Drain-Power-Good-Ausgang

Das TPS60500EVM-193 kann auch zur Evaluierung der anderen Geräte der TPS6050x-Familie verwendet werden. Dazu muss lediglich das TPS60500 durch das entsprechende Gerät ersetzt und der Rückkopplungspin direkt mit dem Ausgang für die Festspannungsversion verbunden werden.

DC/DC-Wandler
TPS60500 — Hocheffiziente Abwärtsladungspumpe, 250 mA, einstellbar (0,8-3,3 V) TPS60501 — Hocheffiziente Abwärtsladungspumpe, 250 mA, 3,3 V TPS60502 — Hocheffiziente Abwärtsladungspumpe, 250 mA, 1,8 V TPS60503 — Hocheffiziente Abwärtsladungspumpe, 250 mA, 1,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS60500EVM-193 — Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS60500EVM-193 — Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500
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
* EVM User's guide TPS6050xEVM-193 Step-Down Charge Pump User's Guide 21.03.2002
Zertifikat TPS60500EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos