TPS61022EVM-034

TPS61022EVM-034

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61022-Baustein ist ein 8-A-Aufwärtswandler mit extrem niedriger Eingangsspannung. Er verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 0,5 V bis 5,5 V, eine auf 2,2 V bis 5,5 V einstellbare Ausgangsspannung und eine Eingangsstromkapazität von bis zu 8 A. Außerdem ist er mit einem speziellen MODUS-Pin ausgestattet, um den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Das TPS61022EVM-034 ist das Evaluierungsmodul für den TPS61022 mit einer auf 5 V eingestellten Ausgangsspannung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 2,2 V bis 5,5 V
  • IOUT >  2 A bei VOUT = 5 V wenn VIN >  1,8 V.
  • <  30µA Ruhestrom von VOUT
  • Über Pin auswählbarer Energiesparmodus und erzwungener PWM-Modus
DC/DC-Wandler
TPS61022 8-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61022EVM-034 TPS61022RWU evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61022EVM-034 Evaluation Module 14.01.2019
Zertifikat TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos