TPS61023EVM-052

TPS61023EVM-052

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61023-Baustein ist ein 3-A-Aufwärtswandler mit extrem niedriger Eingangsspannung. Er unterstützt einen Eingangsspannungsbereich von 0,5 V bis 5,5 V, eine auf 2,2 V bis 5,5 V einstellbare Ausgangsspannung und eine minimale Senken-Schaltstrombegrenzung von 3 A.

Das TPS61023EVM-052 ist das Evaluierungsmodul für den TPS61023, mit einer auf 5 V eingestellten Ausgangsspannung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 2,2 V bis 5,5 V
  • IOUT > 1 A bei VOUT = 5 V, wenn VIN > 1,8 V.
  • < 20 µA Ruhestrom von VOUT
DC/DC-Wandler
TPS61023 — 3,7-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61023EVM-052 — TPS61023DRL-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61023EVM-052 — TPS61023DRL-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide PDF | HTML 10.05.2019
Zertifikat TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos