TPS61030EVM-208

TPS61030EVM-208

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61030EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61030 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply voltages up to 5.5 V from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V. The EVM is configured to supply an output voltage of 5 V at up to 1000 mA. The EVM can also be used to supply other output voltages by simply changing the feedback resistor divider.

DC/DC-Wandler
TPS61030 — Aufwärtswandler mit 1,8 Vin, 4-A-Schalter, 96 % Wirkungsgrad und 20µA IQ im TSSOP-16 TPS61031 — Aufwärtswandler, 3,3 V Ausgang, 1 A, 96 % Wirkungsgrad mit 20 uA Ruhestrom, in TSSOP-16 TPS61032 — Aufwärtswandler, 5 V Ausgang, 1 A, 96 % Wirkungsgrad, mit 20 uA Ruhestrom, in TSSOP-16
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61030EVM-208 — TPS61030 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61030EVM-208 — TPS61030 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 12.09.2016
Zertifikat TPS61030EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos