TPS61031EVM-208

TPS61031-Evaluierungsmodul

TPS61031EVM-208

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61031EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61031 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 3.3 V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V.

DC/DC-Wandler
TPS61030 Aufwärtswandler mit 1,8 Vin, 4-A-Schalter, 96 % Wirkungsgrad und 20µA IQ im TSSOP-16 TPS61031 Aufwärtswandler, 3,3 V Ausgang, 1 A, 96 % Wirkungsgrad mit 20 uA Ruhestrom, in TSSOP-16 TPS61032 Aufwärtswandler, 5 V Ausgang, 1 A, 96 % Wirkungsgrad, mit 20 uA Ruhestrom, in TSSOP-16
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61031EVM-208 — TPS61031 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61031EVM-208 TPS61031 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 12.09.2016
Zertifikat TPS61031EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos