TPS61040EVM-001

TPS61040 Aufwärtswandler-Evaluierungsmodul für LCD-Stromversorgung, 18V/20mA

TPS61040EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

Merkmale

The EVM is configured as LCD bias supply and the TPS61040 is set up to generate 18V at 20mA from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.

DC/DC-Wandler
TPS61040 Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 400 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge TPS61040-Q1 1,8 V bis 6 V-Eingangsbereich, 400-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert TPS61041 Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 250 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge TPS61041-Q1 1,8 V bis 6 V-Eingangsbereich, 250-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61040EVM-001 — TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61040EVM-001 TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61040EVM-001 Evaluation Module 01.03.2002
Zertifikat TPS61040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos