TPS61042EVM-226

TPS61042EVM-226

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61042 Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 30 V, 500 mA, in QFN-8 für weiße LED-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM for Constant-Current White LED Supply w/ PWM Brightness Ctrl

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61042EVM-226 TPS61042 EVM for Constant-Current White LED Supply w/ PWM Brightness Ctrl
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
* EVM User's guide TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM 13.09.2002
Zertifikat TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos