TPS61045EVM-231

TPS61045EVM-231

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM may be modified to supply higher or lower output voltages.

DC/DC-Wandler
TPS61040 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 400 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge TPS61040-Q1 — 1,8 V bis 6 V-Eingangsbereich, 400-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert TPS61041 — Aufwärtswandler mit integriertem Schalter, 28 V, 250 mA, in SOT-23 für LCD- und weiße LED-Anwendunge TPS61041-Q1 — 1,8 V bis 6 V-Eingangsbereich, 250-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert TPS61045 — Aufwärtswandler, 28 V, 85 % Wirkungsgrad in QFN-8, digital einstellbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61045EVM-231 — TPS61045 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61045EVM-231 — TPS61045 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61045EVM-231: Adjustable LCD Boost Converter EVM 22.01.2003
Zertifikat TPS61045EVM-231 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos