TPS61046EVM-682

TPS61046EVM-682

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM is used to evaluate the 28V boost converter TPS61046, which is a highly integrated boost converter designed for applications requiring high voltage and tiny solution size such as PMOLED panel. There are two TPS61046 evaluation circuits in the EVM: one is adjustable VOUT version in which the VOUT can be changed by feedback resistor and the inductor support full output current capability of TPS61046; the other is fixed VOUT version to show the minimum solution size, where the FB pin is connect to VIN directly and a 0805 package inductor is selected.

Merkmale
  • 12V boost converter for PMOLED panel
  • 12 mm² solution size for 12V output power
  • Output Short circuit protection
  • Output over voltage protection

 

DC/DC-Wandler
TPS61046 Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, im WCSP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61046EVM-682 — TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61046EVM-682 TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61046 Evaluation Module User's Guide 28.04.2015
Zertifikat TPS61046EVM-682 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos