TPS61080EVM-147

TPS61080EVM-147

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61080EVM-147 evaluation module facilitates evaluation of the TPS61080 IC configured as a boost converter regulating output voltage. The evaluation module can be easily reconfigured to regulate current.

Merkmale
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • Up to 27 V Output Voltage
  • 0.5 A/1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz/600 KHz Selectable Fixed Switching Frequency
  • Built-in Power Diode
  • Input to Output Isolation
  • Short-Circuit Protection
  • Programmable Soft Start
  • Overvoltage Protection
  • Up to 87% Efficiency
  • 10 Pin 3x3 mm QFN Package
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61080EVM-147 — TPS61080EVM-147 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61080EVM-147 TPS61080EVM-147 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61081EVM-147 25.01.2007
Zertifikat TPS61080EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos