TPS61085-Q1EVM

TPS61085-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61085-Q1EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des DC-DC-Aufwärtswandlers TPS61085-Q1 für Automobilanwendungen. Der Baustein benötigt eine Eingangsspannung von 2,3 bis 6 V und generiert eine Ausgangsspannung von 12 V. Mit Jumperstiftleisten können die Optionen zur Aktivierung/Deaktivierung, eine Schaltfrequenz von 650 kHz oder 1,2 MHz und ein frequenzabhängiger Induktor mit 10 oder 3,3 µH ausgewählt werden. Alle passiven Bauelemente sind AEC-Q200-qualifiziert. Die Schaltdiode ist AEC-Q101-qualifiziert.

Merkmale
  • Alle gemäß AEC-Q100, AEC-Q101 und AEC-Q200 qualifizierten Komponenten
  • Eingangsspannungsbereich von 2,3 V bis 6 V
  • 12 V Standardausgangsspannung (Rückkopplungswiderstände mit 0,1 % Toleranz)
  • Ausgangsstrom von mindestens 400 mA
  • Auswählbare Schaltfrequenz von 650 kHz oder 1,2 MHz (und Induktor mit 10 oder 3,3 µH)
DC/DC-Wandler
TPS61085A-Q1 Aufwärts-DC/DC-Wandler, 650 KHz und 1,2 MHz, 18,5 V, AEC-Q100 qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61085-Q1EVM TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61085-Q1EVM User's Guide 07.11.2016
Zertifikat TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos