TPS61085EVM-355

TPS61085EVM-355

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.

Merkmale
2.3V to 6V Input Voltage Range18.5V Boost Converter With 2.0A Switch Current650kHz/1.2MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
DC/DC-Wandler
TPS61085 — 18,5-V-, 2-A-, 650-kHz-/1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler TPS61085A-Q1 — Aufwärts-DC/DC-Wandler, 650 KHz und 1,2 MHz, 18,5 V, AEC-Q100 qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61085EVM-355 — TPS61085 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61085EVM-355 — TPS61085 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61085EVM User's Guide (Rev. A) 22.10.2010
Zertifikat TPS61085EVM-355 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos