TPS61086EVM-526

TPS61086EVM-526

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61086EVM-526 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61086 step-up DC/DC converter. The EVM operates from a 2.3V to 6V input voltage. It generates an output voltage of 12V with a switch current of 2A minimum.

Merkmale
  • 2.3 V to 6 V Input Voltage Range
  • 18.5 V Boost Converter With 2.0 A Switch Current
  • 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
DC/DC-Wandler
TPS61086 — 18,5 V, 2 A, 2 MHz, DC/DC-Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61086EVM-526 05.10.2009
Zertifikat TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos