TPS61087EVM-317

TPS61087EVM-317

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.

Merkmale
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
DC/DC-Wandler
TPS61087 — 18,5-V-, 3,2-A-, 650-kHz-/1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler TPS61087-Q1 — 18,5-V-, 3,2-A-, 650-kHz-, 1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler mit erzwungenem PWM-Modus, AEC-Q100-qualifi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61087EVM-317 — TPS61087 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61087EVM-317 — TPS61087 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61087EVM (Rev. A) 20.01.2009
Zertifikat TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos