TPS61088EVM-677

TPS61088EVM-677

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM contains the 200kHz-2MHz, fully-Integrated synchronous boost converter TPS61088 with a switch current of 10A maximum. The EVM board’s output voltage is set at 9V, at Vin=3.3V, Vo=9V, Io=3A conditions, the efficiency can be up to 90%.

Merkmale
  • 10-A Switch Current
  • Up to 90% Efficiency at VIN = 3.3V, VOUT = 9V,and IOUT = 3A
  • Mode Selection Between PFM Mode and Forced PWM Mode at Light Load
  • 1.0μA Current into VIN pin during Shutdown
  • Resistor-Programmable Switch Peak Current Limit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61088EVM User's Guide 03.06.2015
Zertifikat TPS61088EVM-677 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos