TPS61088Q1EVM-037

TPS61088Q1EVM-037

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61088-Q1 ist ein vollständig integrierter synchroner Aufwärtswandler mit hoher Leistungsdichte mit einem 11-mΩ-Leistungsschalter und einem 13-mΩ-Gleichrichterschalter, der eine hocheffiziente und kompakte Lösung für tragbare Systeme bietet. Der TPS61088-Q1 hat einen großen Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 12 V und eignet sich damit für Anwendungen mit ein- oder zweizelligen Lithiumbatterien. Der Baustein verfügt über eine Schaltstromfähigkeit von 10 A und kann eine Ausgangsspannung von bis zu 12,6 V liefern.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2.7 bis 12 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 4.5 bis 12,6 V
  • Wirkungsgrad von bis zu 90 % bei VIN = 3,3 V, VOUT = 9 V und IOUT = 2 A
  • Auswahl zwischen PFM-Modus und erzwungenem PWM-Modus bei geringer Last
  • Widerstandsprogrammierbare Schaltspitzenstrombegrenzung
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 200 kHz bis 2,2 MHz
DC/DC-Wandler
TPS61088-Q1 — 10-A vollintegrierter Synchron-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61088Q1EVM-037 — Boost converter evaluation module for TPS61088-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61088Q1EVM-037 — Boost converter evaluation module for TPS61088-Q1
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
* EVM User's guide TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 15.10.2018
Zertifikat TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos