TPS61089EVM-742

Aufwärtswandler-Evaluierungsmodul für TPS61089

TPS61089EVM-742

Jetzt bestellen

Überblick

TPS61089 ist ein vollständig integrierter Synchronaufwärtswandler mit einem 19-mΩ-Hauptleistungsschalter und einem 27-mΩ-Gleichrichterschalter. Der Baustein bietet eine Leistungslösung mit hohem Wirkungsgrad und geringer Größe für tragbare Geräte. TPS61089 hat einen großen Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 12 V und eignet sich damit für Anwendungen mit ein- oder zweizelligen Lithiumionen-/Polymerbatterien. TPS61089 verfügt über eine Schaltstromfähigkeit von 7 A und kann eine Ausgangsspannung von bis zu 12,6 V liefern.

Merkmale

  • 2,7 bis 12 V Eingangsspannungsbereich
  • Wirkungsgrad von bis zu 90 % bei VIN = 3,3 V, VOUT = 9 V und IOUT = 2 A
  • Widerstandsprogrammierbare Spitzenstrombegrenzung bis zu 7 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz: 200 kHz bis 2,2 MHz
  • Interner Ausgangsüberspannungsschutz bei 13,2 V
Halbleiter
TPS61089 Vollständig integrierter synchroner Aufwärtswandler, 12,6 V, 7 A, in VQFN-Gehäuse (2,0 mm x 2,5 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61089EVM-742 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61089

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61089EVM-742 Boost Converter Evaluation Module for TPS61089
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
* EVM User's guide TPS61089EVM-742 User's Guide 07.04.2016
Zertifikat TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos